Публікуйте свої продукти
Folding Bar MIA-XB75C/94
Goman

Folding Bar MIA-XB75C/94

FOLDING BAR CM75 INOX CHROME
Специфікація
  • FOLDING SAFETY BAR 75 CM WITH INTEGRATED ROLL HOLDER, CONSISTS OF FOUR COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE Ø32X1.5 MM, WITH CHROME GALVANIC COATING, COMPLETE WITH SHORT PLATE FOR WALL FIXING IN AISI30 STAINLESS STEEL AND FRICTION FOR VERTICAL BLOCK. DIMENSION MM 750 (P) X 170 (H) X 94.5 (L). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN MIA SERIES CODE MIA-XB75C/94
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMIA-XB75C-94
  • Сімейство продуктівFolding and fixed bars
  • Група продуктівMIA
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)160
  • Ширина (мм)95
  • Глибина (мм)750
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)2.8
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Заголовок OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (6)