Публікуйте свої продукти
Handle MIA-XMA1/94
Goman

Handle MIA-XMA1/94

MIA HANDLE 45 ° CM 25X25 INOX CHROME
Специфікація
  • 45° SAFETY HANDLE CM 25X25, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF STAINLESS STEEL AISI304, TUBE Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM WITH GALVANIC CHROME FINISHING, COMPLETE WITH ALUMINUM FIXING PINS AND M6 GRUB SCREW. CHROME COMPLEMENTS. DIMENSION MM 250 (L) X 250 (H) X 87 (P). LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE GOMAN CODE MIA-XMA1/94
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMIA-XMA1-94
  • Сімейство продуктівSupporting bars
  • Група продуктівMIA
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)204
  • Ширина (мм)440
  • Глибина (мм)87
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)1.2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Заголовок OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars