Публікуйте свої продукти
90° SAFETY HANDLE  Z5050/01
Goman

90° SAFETY HANDLE Z5050/01

90° safety handle cm. 50x50 - Classic antibacterial white series
Специфікація
  • safety handle with vertical side dx o sx, made up of one piece, without joints, made of steel with anti-corrosion treatment and coated with epoxy polyester wear-resistant material white ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, tube ø32x1,5, with 1 reinforcing connection, complete with: screw countersunk union ø10, plates for fixing to wall in stainless steel 304, a 6 holes, rosettes in stainless steel aisi430 "vandal proof" function. dimension mm. 500x500. CE medical device, guarantee 10 years. 150kg load capacity. type: Goman code Z5050/01.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерZ5050-01
  • Сімейство продуктівSupporting bars
  • Група продуктівCLS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)500
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)100
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Матеріал допоміжнийPolyester resin
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)2.3
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCDiscrete Accessory
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
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
Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (6)