Публікуйте свої продукти
FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01

4.8 з 5 зірок4.8(5 відгуки)
folding bar cm. 80 with long plate and clutch for vertical locking - Classic antibacterial white series
Специфікація
  • folding safety bar, with vertical movement and friction accident prevention system, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5 with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts, welded intermediate reinforcement, complete with: aisi 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting, ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. dimensions mm 800. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. Goman type code ZB13/01
Технічна специфікація
  • Унікальний номерZB13-01
  • Сімейство продуктівFolding and fixed bars
  • Група продуктівCLS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)215
  • Ширина (мм)110
  • Глибина (мм)800
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Матеріал допоміжнийPolyester resin
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)3.4
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCDiscrete Accessory
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815