Публікуйте свої продукти
SAFETY HANDLE ZM40/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM40/01

safety linear handle cm. 40 - Classic antibacterial white series
Специфікація
  • linear safety handle, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color Ral 9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts , complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, 6 holes, stainless steel430 rosettes with "vandal proof" function. dimensions cm. 40. CE medical device, 10 year warranty. Load capacity 150 kg. Goman type code ZM40/01
Технічна специфікація
  • Унікальний номерZM40-01
  • Сімейство продуктівSupporting bars
  • Група продуктівCLS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)75
  • Ширина (мм)400
  • Глибина (мм)100
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Матеріал допоміжнийPolyester resin
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCDiscrete Accessory
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815