Публікуйте свої продукти
Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone
Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone
Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone
Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone
Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone
Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone
    Good Ideas

    Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone

    The English composting garden is a stacking, vertical composting planter. The circular exterior is designed with a brick texture to give it that classical, stone appearance. Each planter pod can hold about 5 gallons of growing media and thanks to its circular construction, can showcase plants and vegetation on all sides. This is especially useful for controlling the amount of sun or shade received by certain plants by strategically positioning the planter around the home or among foliage. The pods can also be stacked as many as desired (max 6 recommended) or used as individual planters around an area. The English composting garden also features a hollowed core which can be filled with additional soil, fertilizer and compost. This is perfect for worm composting as they dramatically increase nutrient production when mixed with the compost, making plants thrive. When the pods are stacked in a garden, worms can also penetrate the compost from the bottom, spreading nutrients to the plants in the tower and throughout the surrounding garden soil. Each pod is made from polyethylene, a naturally inert and incredibly strong material that's weatherproof and nature proof. There are also several drain holes that allow moisture to escape to avoid root rot. Made in the USA with several color options.

    • Three stackable planter pods
    • Can be stacked indefinitely
    • Drain holes to prevent root rot
    • Interior composting chamber
    • Weathered stone finish

    As Featured On Amazon.com

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGood-Ideas-ECG3-SAN-English-Composting-Garden
    • Сімейство продуктівPlanters
    • Група продуктівEnglish Composting Garden
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-18
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)28.5
    • Ширина (у дюймах)23.5
    • Глибина (у дюймах)23.5
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    • Вага нетто (у фунтах)25.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Код CSI MasterFormat 201432 94 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Planters
    • Номер OmniClass23-11 27 13 17
    • Заголовок OmniClassPlanters

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    3.8 з 5 зірок 3.8 (68)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit