Публікуйте свої продукти
BASIC 59X59 MARFIL THINR
BASIC 59X59 MARFIL THINR
    Graiman

    BASIC 59X59 MARFIL THINR

    Un producto pensado en facilitar la decoración de cualquier espacio por su simpleza y a la vez sobriedad. Dos colores con variación en dos tonos perfectos para crear un ambiente pulcro, pero a la vez elegante por su acabado mate y gran formato.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbasic-59x59-marfil-thinr
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2026-09-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)590
    • Ширина (мм)590
    • Глибина (мм)74
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles