Публікуйте свої продукти
BOHEMIAN 60X120 THINR
BOHEMIAN 60X120 THINR
BOHEMIAN 60X120 THINR
BOHEMIAN 60X120 THINR
    Graiman

    BOHEMIAN 60X120 THINR

    Bohemian celebra la conexión entre lo natural y lo contemporáneo. Su relieve de hojas delicadas crea un juego sutil de luz y sombra que aporta dinamismo y textura a cada espacio. La superficie, inspirada en patrones orgánicos, transmite ligereza y movimiento, evocando la frescura de la naturaleza dentro del hogar. Perfecto para interiores y exteriores, este porcelanato combina elegancia artesanal con la resistencia moderna, creando ambientes armónicos y llenos de vida.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbohemian-60x120-thinr
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2026-09-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1200
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)74
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles