Публікуйте свої продукти
BOTANICAL 60X120 WINTER THINR
BOTANICAL 60X120 WINTER THINR
BOTANICAL 60X120 WINTER THINR
BOTANICAL 60X120 WINTER THINR
    Graiman

    BOTANICAL 60X120 WINTER THINR

    Botanical es una colección que celebra la riqueza visual de la naturaleza a través del diseño. Con tres tonos cuidadosamente seleccionados, este porcelanato combina patrones orgánicos y texturas suaves que evocan jardines antiguos y ambientes botánicos. Su estética decorativa, inspirada en el estilo vintage, transforma pisos y paredes en lienzos vivos que aportan carácter y calidez.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbotanical-60x120-winter-thinr
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2026-09-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1200
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)74
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles