Публікуйте свої продукти
NARVI 29X59 GRAY THINR
NARVI 29X59 GRAY THINR
NARVI 29X59 GRAY THINR
    Graiman

    NARVI 29X59 GRAY THINR

    La piedra es considerada como un símbolo de elegancia en proyectos de interiorismo por su sofisticación y exclusividad. La colección NARVI tiene altísima resistencia, en distintos formatos y colores con variedad de tonalidades pétreas. Una elección excelente para dar realce a los ambientes.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерnarvi-29x59-gray-thinr
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2026-09-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)590
    • Ширина (мм)290
    • Глибина (мм)74
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles