Публікуйте свої продукти
Changing table 334 - Combination 2, washing bench center, border height 20 cm, 232x80 cm
Granberg

Changing table 334 - Combination 2, washing bench center, border height 20 cm, 232x80 cm

Series 334 is a wall-mounted nursing table which can be lowered to the floor to enable children to sit themselves on the table. The nursing area can then be raised to a comfortable working height.

Functions and Advantages
  • Moulded nursing table 80 cm with mattress
  • Electrically height adjustable 40 - 112 cm above floor
  • Wall mounted to make cleaning easier
  • Easy-to-use corded hand control
  • Comprehensive built-in safety switch
Standard equipment

- Mattress
- Corded hand control

Standard equipment washing bench
- Mixer with extendable hand shower
- 4 x storage baskets
- Cover sides

Специфікація
  • Border height
    200 mm

    Operation
    Corded hand control

    Width
    2320 mm

    Depth
    965 mm

    Installation
    Wall-mounted

    Height adjustment

    400 - 1120 mm



    Speed level
    41 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IPX6

    Safety

    Built-in comprehensive safety switch beneath the entire nursing table



    Material

    Wall panel: Powder coated steel-plate, white alu. rails
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
Технічна специфікація
  • Унікальний номерk155
  • Сімейство продуктівChanging tables
  • Група продуктівDaycare changing tables
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-11-13
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)2320
  • Глибина (мм)965
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступність регіону

Європа
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Iceland
Ireland
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
San Marino
Spain
Switzerland
United Kingdom
Vatican City

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit