Публікуйте свої продукти
Changing table 333 - Combination 1, washing bench right, 147x80 cm
Changing table 333 - Combination 1, washing bench right, 147x80 cm
    Granberg

    Changing table 333 - Combination 1, washing bench right, 147x80 cm

    Functions and Advantages
    • Nursing table with laminate sheet and mattress
    • Electrically height adjustable 72 - 112 cm above floor
    • Free-standing with adjustable feet
    • Easy-to-use programmable table control
    Standard equipment

    - Mattress
    - 2 x storage baskets
    - Extendable ladder
    - Programmable table control

    Standard equipment washing bench
    - Mixer with extendable hand shower
    - 4 x storage baskets
    - Cover sides

    Специфікація
    • Border height
      50 mm

      Width
      1470 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Freestanding

      Height adjustment

      720 - 1120 mm



      Speed level
      30 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

      IP-class
      IP20

      Safety


      Material

      Motor unit: Anodised aluminium
      Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1



      Warranty
      2 year

      CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерk180
    • Сімейство продуктівChanging tables
    • Група продуктівDaycare changing tables
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-13
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)1470
    • Глибина (мм)800
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Європа
    Andorra
    Austria
    Belgium
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Finland
    France
    Germany
    Iceland
    Ireland
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Monaco
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    San Marino
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit