Публікуйте свої продукти
Changing table 335 - Combination 1, washing bench right, border height 20 cm, 147x80 cm
Granberg

Changing table 335 - Combination 1, washing bench right, border height 20 cm, 147x80 cm

Model 335 is a wall mounted height adjustable nursing table. The nursing table surface is made of a moulded plastic which is easy to clean.

Functions and Advantages
  • Border height 20 cm
  • Moulded changing table 80 cm with mattress
  • Electrically height adjustable 67 - 107 cm above floor
  • Wall mounted to make cleaning easier
  • Easy-to-use programmable table control
Standard equipment

Changing table
- Mattress
- 2 x storage baskets
- Extendable ladder
- Programmable table control

Washing bench
- Mixer, extendable hand shower, flexible water hoses
- 4 x storage baskets
- Cover sides

Специфікація
  • Border height
    200 mm

    Width
    1470 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Wall-mounted

    Height adjustment

    670 - 1070 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Safety


    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Wall bracket: Powder coated sheet-metal (Grey RAL 9006)
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
Технічна специфікація
  • Унікальний номерk185
  • Сімейство продуктівChanging tables
  • Група продуктівDaycare changing tables
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-11-13
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1470
  • Глибина (мм)800
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступність регіону

Європа
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Iceland
Ireland
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
San Marino
Spain
Switzerland
United Kingdom
Vatican City

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit