Публікуйте свої продукти
Changing table 327 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm
Changing table 327 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm
    Granberg

    Changing table 327 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm

    Functions and Advantages
    • Border height 5 cm
    • Moulded changing table 140 cm with mattress and laundry sink
    • Fixed working height 92 cm above floor
    • Freestanding with adjustable feet
    Standard equipment

    - Mattress
    - 8 x storage baskets
    - Ladder
    - Mixer with extendable hand shower
    - Flexible water hoses
    - Flexible drainage hose with water trap

    Специфікація
    • Border height
      50 mm

      Width
      1400 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Freestanding

      Max. user weight
      50 kg

      Material

      Stand: Anodised Aluminium with adjustable feet
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 750x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby
      Laundry sink: (WxD) 450x380 mm, 120 mm drawer depth



      Warranty
      2 year

      CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерk193
    • Сімейство продуктівChanging tables
    • Група продуктівDaycare changing tables - fixed height
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-13
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)1400
    • Глибина (мм)800
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Європа
    Andorra
    Austria
    Belgium
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Finland
    France
    Germany
    Iceland
    Ireland
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Monaco
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    San Marino
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit