Публікуйте свої продукти
Changing table 332 - Ladder right, 80x80 cm
Granberg

Changing table 332 - Ladder right, 80x80 cm

Baby changing table with an adjustable working height of 73 - 113 cm above the floor. The height can be adjusted quickly (3 cm/sec.) and is safe, because only the carer can set their working height. To lessen the heavy lifting required, there is an option to fit steps to the table so that the child can climb up themselves.

Functions and Advantages
  • Nursing table with laminate sheet and mattress
  • Electrically height adjustable 73 - 113 cm above floor
  • Free-standing with adjustable feet
  • Easy-to-use programmable table control
Useful information

Bra att veta 1

Standard equipment

- Mattress
- 2 x storage baskets
- Extendable ladder
- Programmable table control

Специфікація
  • Border height
    55 mm

    Width
    800 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    730 - 1130 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Nursing table fittings: Sheet with white high-pressure laminate with solid birch moulding

    Mattress:
    62 cm: (WxD) 530x750x30 mm
    80 cm: (WxD) 710x750x30 mm
    100 cm: (WxD) 910x750x30 mm
    120 cm: (WxD) 1110x750x30 mm

    Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1

    Borders: Solid clear varnished birch



    Warranty
    2 year

    CE
Технічна специфікація
  • Унікальний номерk209
  • Сімейство продуктівChanging tables
  • Група продуктівDaycare changing tables
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-11-13
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)800
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступність регіону

Європа
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Iceland
Ireland
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
San Marino
Spain
Switzerland
United Kingdom
Vatican City

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit