Публікуйте свої продукти
Changing table 334 - Combination 3, 225x80 cm
Changing table 334 - Combination 3, 225x80 cm
    Granberg

    Changing table 334 - Combination 3, 225x80 cm

    Series 334 is a wall-mounted nursing table which can be lowered to the floor to enable children to sit themselves on the table. The nursing area can then be raised to a comfortable working height.

    Functions and Advantages
    • Moulded changing table 80 cm with mattress
    • Electrically height adjustable 40 - 112 cm above floor
    • Wall mounted to make cleaning easier
    • Easy-to-use corded hand control
    • Integrated built-in safety switch
    • Foldable changing table area
    Standard equipment

    Height adjustable changing table
    - Mattress
    - Corded hand control

    Changing table, fixed height
    - Mattress and integrated laundry sink
    - 8 x storage baskets
    - Mixer with extendable hand shower and flexible water hoses
    - Flexible drainage hose with water trap
    - Extendable ladder

    Специфікація
    • Border height
      50 mm

      Operation
      Wired hand controller

      Width
      2250 mm

      Depth
      965 mm

      Installation
      Wall-mounted

      Height adjustment

      400 - 1120 mm



      Speed level
      41 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

      IP-class
      IPX6

      Safety

      Built-in comprehensive safety switch beneath the entire nursing table



      Material

      Wall panel: Powder coated steel-plate, white alu. rails
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



      Warranty
      2 year

      CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерk222
    • Сімейство продуктівChanging tables
    • Група продуктівDaycare changing tables
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-13
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)2250
    • Глибина (мм)965
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Європа
    Andorra
    Austria
    Belgium
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Finland
    France
    Germany
    Iceland
    Ireland
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Monaco
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    San Marino
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit