Публікуйте свої продукти
CARE 343 - 120x70 cm
Granberg

CARE 343 - 120x70 cm

Functions and Advantages
  • Nursing table of seamless Dupont Corian with mattress
  • Electrically height adjustable 75 - 115 cm above floor
  • Free-standing with adjustable feet
  • Easy-to-use table control
  • Electronic components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
  • Can be customised in other dimensions and colours
Standard equipment

- Mattress 576x676x30 mm
- Table control

Специфікація
  • Border height
    70 mm

    Width
    1200 mm

    Depth
    700 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    750 - 1150 mm



    Speed level
    18 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

    IP-class
    IPX6

    Material

    Nursing table: White seamless Dupont™ Corian®
    Floor frame Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Electronics: Components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
    Mattress: (WxDxH) 576x676x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
Технічна специфікація
  • Унікальний номерm741
  • Сімейство продуктівChanging tables
  • Група продуктівShower and changing tables
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-11-13
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)700
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSolid surface
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступність регіону

Європа
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Iceland
Ireland
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
San Marino
Spain
Switzerland
United Kingdom
Vatican City

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit