Публікуйте свої продукти
Indoor hydrant 25: HWA-25N-20/30 SF
Indoor hydrant 25: HWA-25N-20/30 SF
Indoor hydrant 25: HWA-25N-20/30 SF
Indoor hydrant 25: HWA-25N-20/30 SF
    Gras

    Indoor hydrant 25: HWA-25N-20/30 SF

    Surface-mounted - N
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN19
    HWA - hydrant with an automatic valve placed inside the water axis, which opens when the hose is unrol
    lModel SF -Hydrant designed for installation at ceiling height, which allows more efficient use of wall surfaces

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhw_25n_20_30_SF-copy
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-04-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)895
    • Ширина (мм)795
    • Глибина (мм)180
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    • Вага нетто (кг)49
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
    • Класифікація IFCBlock
    • Назва UNSPSCHydrants
    • Код UNSPSC40141726
    • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Опис Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Номер OmniClass23-29 25 13
    • Заголовок OmniClassFire Hydrants

    Доступність регіону

    Північна Америка Азія Океанія