Публікуйте свої продукти
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP
    Gras

    Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP

    Surface-mounted - N
    Cabinet prepared for the installation manual fire alarm device
    Model S – special cross hydrant with a reel on a truck up to ¾ of reel depth. Recommended in spaces with limited area for installation.
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN25

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhw_25n_sk_20_30_rop
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-04-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1240
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)700
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)104
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
    • Класифікація IFCBlock
    • Назва UNSPSCHydrants
    • Код UNSPSC40141726
    • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Опис Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Номер OmniClass23-29 25 13
    • Заголовок OmniClassFire Hydrants

    Доступність регіону

    Північна Америка Азія Океанія