Публікуйте свої продукти
Indoor hydrant 33: HWG-NW-KP-20/30 MODULAR + G-SLIM
Indoor hydrant 33: HWG-NW-KP-20/30 MODULAR + G-SLIM
Indoor hydrant 33: HWG-NW-KP-20/30 MODULAR + G-SLIM
Indoor hydrant 33: HWG-NW-KP-20/30 MODULAR + G-SLIM
    Gras

    Indoor hydrant 33: HWG-NW-KP-20/30 MODULAR + G-SLIM

    Hydrant depth is only 250mm
    Surface-mounted N and recess-mounted W (frame – optional elements are required)
    Combi Module Model – a surface-mounted hydrant, extended with a 6kg powder extinguisher cabinet, adapted to self-extension with concealing elements for embedded installation.
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN33

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhwg_33_kp_20_30
    • Сімейство продуктівModular hydrants
    • Група продуктівModular hydrants
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)780
    • Ширина (мм)1010
    • Глибина (мм)250
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)72
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
    • Класифікація IFCBlock
    • Назва UNSPSCHydrants
    • Код UNSPSC40141726
    • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Опис Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Номер OmniClass23-29 25 13
    • Заголовок OmniClassFire Hydrants

    Доступність регіону

    Північна Америка Азія Океанія