Публікуйте свої продукти
Outdoor hydrant 33: HWG-33N-20/30 HS
Outdoor hydrant 33: HWG-33N-20/30 HS
Outdoor hydrant 33: HWG-33N-20/30 HS
Outdoor hydrant 33: HWG-33N-20/30 HS
    Gras

    Outdoor hydrant 33: HWG-33N-20/30 HS

    Surface-mounted - N
    Hydrant is resistant to direct effect of outdoor conditions according to EN 13724
    Hydrant adapted to operation at low temperatures below -25 C
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN33

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhwg_33n_20_30_hs
    • Сімейство продуктівModular hydrants
    • Група продуктівHeated hydrants
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)895
    • Ширина (мм)795
    • Глибина (мм)290
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)65
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
    • Класифікація IFCBlock
    • Назва UNSPSCHydrants
    • Код UNSPSC40141726
    • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Опис Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Номер OmniClass23-29 25 13
    • Заголовок OmniClassFire Hydrants

    Доступність регіону

    Північна Америка Азія Океанія