Публікуйте свої продукти
GrassTex Countryside Turf 15x5 Roll Landscape Turf Pet Dog Turf
GrassTex Countryside Turf 15x5 Roll Landscape Turf Pet Dog Turf
GrassTex Countryside Turf 15x5 Roll Landscape Turf Pet Dog Turf
    GrassTex

    GrassTex Countryside Turf 15x5 Roll Landscape Turf Pet Dog Turf

    Great For: Pet Areas, Landscape. This new landscape product offers thatch, resulting in a plush body, reducing the amount of infill needed. This product was designed as a next generation playground product but can be used for landscapes, pet areas, fringes, and much more. This product can be installed indoors or outdoors, on concrete or a compacted aggregate base.

    • High performance quality
    • Reacts naturally
    • Virtually maintenance-free
    • Clean, can be cleaned easily
    • Consistent performance over time & use

    As Featured On Amazon.com

    Специфікація
    • Primary/Stalk Yarn Polymer: Polyethylene
      Secondary/Thatch Yarn Polymer: Polyethylene
      Yarn Cross Section: Polyethylene Monofilament Classic Spine/Texturized Polyethylene
      Standard Colors: Field/Lime, Olive/Tan Thatch
      UV Stabilized: Yes
      Fabric Construction: Tufted
      Primary Backing: Dual layered woven polypropylene
      Coating Type(s): SilverBack™ Polyurethane
      Perforations: Yes
      Yarn Denier/Ends: 1500/6
      Texturized Denier/Ends (Thatch): 5000/9
      Recommended Infill: N/A
      Pile Height: 1 1/4"
      Total Weight: 59 oz.
      Fabric Width: 15 Ft.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGrassTex-Countryside-Turf-15x5-Roll-Landscape-Turf-Pet-Dog-Turf
    • Сімейство продуктівSynthetic Turf
    • Група продуктівPet Areas
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Матеріал допоміжнийPolyethylene
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)30.8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Other Landscaping
    • Назва UNSPSCRoads and landscape
    • Код UNSPSC3012
    • Код CSI MasterFormat 201432 18 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Synthetic Grass Surfacing
    • Номер OmniClass23-21 29 13 17
    • Заголовок OmniClassSynthetic Grass Surfacing

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати