Публікуйте свої продукти
Intensive Hanging Greenery Slope
Intensive Hanging Greenery Slope
    Green Safe

    Intensive Hanging Greenery Slope

    The lawn intensive light system could be build also on slope covers. The implementation of this stratigraphy needs the inclusion of appropriate restraint elements which allowed the laying on the surface up to 45 degrees rake angle.
    Специфікація
    • The GreenSafe slope intensive hanging system, greening by lawn, has an overall standard thickness of 20cm/13.77inchs and weight at maximum saturation level up to 225kg/sqm – 496lb/sqm, net of flora.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерintensivo-inclinato-prato
    • Сімейство продуктівIntensive
    • Група продуктівHanging Greenery
    • Дата публікації2020-10-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    Пов'язані
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах

    Схожі продукти