Публікуйте свої продукти
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
    Green City

    Green wall with buckets

    2.8 з 5 зірок2.8(5 відгуки)

    Green wall with buckets Ø 14

    Set consisting of a water reserve receptacle and two Ø 14 planting pots.

    ASSETS :

    - Immediate plant cover - Independent, interchangeables buckets - Use in facade or freestanding structure - Cell concept studied for optimal water recovery and maximum reduction of evaporation                                                                          - Fully recyclable material, shockproof and resistant to UV rays and strong temperature variations                                                                                             - Durability over time : 10 years                                                                              - Indoor and outdoor use                                                                                         - Central water reserve                                                                                           - Lightweight, very easy to use

    Специфікація
    • CHARACTERISTICS :

      Set consisting of a water reserve receptacle and two Ø 14 planting pots in rotomolded PE.

      • Dimensions : 299(length)*90(widht)*186(height) mm
      • Substrate volume : 1L/ bucket
      • Volume of water reserve : 0.55L

      OPTIONS :

      • Watering kit with water recovery tank: possibility installation of an integrated sprinkler system for minimal maintenance. The overflow of the water reserve flows into the bottom receptacle and so on. You can water very easily in manual or automatic because the water management is managed by the water reserve. Overflow recovery in water recovery tank
      • Finishing cheeks: galvanized sheet 0.75mm thick
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgreen-wall-with-buckets
    • Сімейство продуктівGreen Wall
    • Група продуктівGreen Wall
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)186
    • Ширина (мм)299
    • Глибина (мм)90
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Опис Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 37 00
    • Заголовок OmniClassFurnishings, Ornaments, and Decoration
    • Код CSI UniFormat IIE10
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT

    Доступність регіону

    Європа Азія
    Австрія
    Грузія
    Аландські Острови
    Катар
    Албанія
    Кувейт
    Андорра
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Бельгія
    Саудівська Аравія
    Білорусь
    Туреччина
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти