Публікуйте свої продукти
Planter Straight
Green Furniture Concept

Planter Straight

Planters in line with the Green Furniture seating. Can serve as corners, connectors dividers and turning joints in a bench formation. Seamless and modular, and with curvature of choice just like the seating.

The Planters of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Here is a few benefits of indoor plants:

Reducing carbon dioxide levels

Increasing humidity

Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide

Reducing airborne dust levels

Keeping air temperatures down

Material: Powder coated steel (color of choice)

Can be equipped with Mona Plant System on request.

Специфікація
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерA01B_6
  • Сімейство продуктівAccessories
  • Група продуктівPlanter
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)530
  • Ширина (мм)1000
  • Глибина (мм)550
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)145
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
  • Опис Uniclass 2015Herb planters
  • Код CSI MasterFormat 201432 94 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Planters
  • Номер OmniClass23-11 27 13 17
  • Заголовок OmniClassPlanters

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка
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
Схожі продукти