Публікуйте свої продукти
Ascent Single Back Endpiece Left
Green Furniture Concept

Ascent Single Back Endpiece Left

The Ascent Series is a modular beam seating system designed for large scale interiors and waiting areas. Gently curved and a triumph of three-dimensional design, Ascent is unique, placemaking, configurable and truly seamless. Architects are sure to recognize and celebrate the possibilities.
Специфікація
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBA00018
  • Сімейство продуктівAscent Series
  • Група продуктівAscent Single Back
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)865
  • Ширина (мм)230
  • Глибина (мм)625
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)10
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Опис Uniclass 2015Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
4.4 з 5 зірок 4.4 (60)