Публікуйте свої продукти
Seamless Bar Seater Convex 30
Green Furniture Concept

Seamless Bar Seater Convex 30

Seamless Bar Seater is seating for our Seamless Table. Its modular system fits perfectly around the Seamless Table and enables it to mix standing and sitting. The modular seating with the table can be mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete and flexible environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree.

Специфікація
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерBA00094
  • Сімейство продуктівSeamless Series
  • Група продуктівSeamless Bar Seater
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-11-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)757
  • Ширина (мм)2363
  • Глибина (мм)375
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Опис Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
4.4 з 5 зірок 4.4 (60)