Публікуйте свої продукти
Leaf Lamp Tree 230
Green Furniture Concept

Leaf Lamp Tree 230

The Leaf Lamp Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130 / Ø230 / Ø300 / Ø400 cm or custom size up to Ø600 cm for special projects). Leaf Lamp Trees stand on the ground with a robust base that can be bolted to the floor or an optional base plate that makes the tree freestanding. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3,5 / 14 / 21 / 53 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.
Специфікація
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLL_T_230
  • Сімейство продуктівLeaf Lamp Series
  • Група продуктівLeaf Lamp Tree
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-10-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)4500
  • Ширина (мм)2300
  • Глибина (мм)2300
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFibre-felt
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)240
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Код UNSPSC391016
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Опис Uniclass 2015Lamps
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Заголовок OmniClassLamps
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (22)
4.3 з 5 зірок 4.3 (7)
4.9 з 5 зірок 4.9 (10)