Публікуйте свої продукти
Nova C Back Convex 90
Green Furniture Concept

Nova C Back Convex 90

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Специфікація
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерNBA3_90
  • Сімейство продуктівNova C Series
  • Група продуктівNova C Back
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-02-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)870
  • Ширина (мм)1000
  • Глибина (мм)640
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)25
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
  • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Заголовок OmniClassBenches
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
4.4 з 5 зірок 4.4 (60)