Публікуйте свої продукти
Nova C Double Bench Endpiece
Green Furniture Concept

Nova C Double Bench Endpiece

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Специфікація
  • A beautiful ending for our Nova C Serie that enhances and completes the seamlessness. Please contact our sales team to find out more.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерNBED7
  • Сімейство продуктівNova C Series
  • Група продуктівNova C Double Bench
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)475
  • Ширина (мм)670
  • Глибина (мм)1280
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)40
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_29
  • Опис Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
  • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Заголовок OmniClassBenches
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
4.4 з 5 зірок 4.4 (60)