Публікуйте свої продукти
Nova C Recliner Concave 15
Green Furniture Concept

Nova C Recliner Concave 15

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Специфікація
  • Any curvature between the degrees of 0° to 30° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерNRE4_15
  • Сімейство продуктівNova C Series
  • Група продуктівNova C Recliner
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-04-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1000
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)1350
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)39
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_29
  • Опис Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
  • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Заголовок OmniClassBenches
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
4.4 з 5 зірок 4.4 (60)