Публікуйте свої продукти
Planter Divider Donut
Green Furniture Concept

Planter Divider Donut

Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.

The Planter Divider of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Here is a few benefits of indoor plants:

Reducing carbon dioxide levels

Increasing humidity

Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide

Reducing airborne dust levels

Keeping air temperatures down

Material: Powder coated steel (color of choice)

Can be equipped with Mona Plant System on request.

Специфікація
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRPDD
  • Сімейство продуктівAccessories
  • Група продуктівPlanter Divider
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-02-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)875
  • Ширина (мм)480
  • Глибина (мм)480
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)26
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
  • Опис Uniclass 2015Herb planters
  • Код CSI MasterFormat 201432 94 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Planters
  • Номер OmniClass23-11 27 13 17
  • Заголовок OmniClassPlanters

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка