Публікуйте свої продукти
FLYARM
GREE Products

FLYARM

This high efficiency Gree pool unit is equipped with a titanium heat exchanger to extend the life of the unit and prevent corrosion. It is adjustable to a power range from 2 to 18.8 kW and suitable for pools from 15 to 95 m³.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFLYARM
  • Сімейство продуктівDomestic
  • Група продуктівATW - Outdoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-12
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Номер OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Заголовок OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (7)