Публікуйте свої продукти
VERSATI IV MB
GREE Products

VERSATI IV MB

The Versati Monobloc system is easy to install as it consists of only one outdoor unit. It can be installed with floor-radiant, radiators, fan coils, and can generate DHW by adding a water tank. Available in power ranging from 4 kW to 16 kW. It is an ideal heat pump for houses or apartments.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерVERSATI-IV-MB
  • Сімейство продуктівDomestic
  • Група продуктівATW - Outdoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-12
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Номер OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Заголовок OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (7)