Публікуйте свої продукти
ARLES
ARLES
ARLES
ARLES
ARLES
ARLES
    Grespania

    ARLES

    Porcelain tile, sandstone effect. Available in three colors, four sizes and two diferent finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Специфікація
    • Colours: White, Grey, Sand

      Formats:  120x120, 60x120, 60x60, 30x60

      Finishes: Natural and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерARLES
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівPorcelain tiles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1200
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)10
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704