Публікуйте свої продукти
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
    Grespania

    ARTIC

    Porcelain tile, inspired by stone "cepo di gre" and Emperador marble fusion. Available in five colors, five sizes and two diferent finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Специфікація
    • Colours: White, Beige, Grey, Anthracite, Mocha

      Formats:  80x160, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60

      Finishes: Natural and Polished

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерARTIC
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівPorcelain tiles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)800
    • Ширина (мм)1600
    • Глибина (мм)10
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704