Публікуйте свої продукти
COVERLAM CAPRAIA
COVERLAM CAPRAIA
COVERLAM CAPRAIA
    Grespania

    COVERLAM CAPRAIA

    Sintered stone slab in 5,6 mm thick, white marble effect with abundant veins, ranging from bluish greys to rusty reddish shades. The largest slab is 1200x2600 mm, available in polished version. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Специфікація
    • Colours: White

      Formats: 120x260, 120x120, 60x120

      Finishes: Polished

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcoverlam-capraia
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівPorcelain tiles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2600
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)5.6
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSintered stone
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)46
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering