Публікуйте свої продукти
COVERLAM CORALINA
COVERLAM CORALINA
COVERLAM CORALINA
    Grespania

    COVERLAM CORALINA

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, coralina stone effect. The largest slab is 1200x3600 mm, two colours and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Специфікація
    • Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1000x3000, 1200x1200 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCOVERLAM_CORALINA
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівPorcelain tiles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1200
    • Ширина (мм)3600
    • Глибина (мм)5.6
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317