Публікуйте свої продукти
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
    Grespania

    VOLGA

    Full body porcelain tile, stone style, four colors, four diferent sizes, three finishes and two thicknesses available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Специфікація
    • Colours: Anthracite, Sand, Graphite, Grey Format: 60x120, 80x80, 60x60, 30x60 Finishes: Natural, Polished, Relief Thicknesses: 10, 20 mm Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVOLGA
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівPorcelain tiles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)600
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)10
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704