Публікуйте свої продукти
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
    Grespania

    VOLTERRA REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, natural marble effect with a lively veined finish, two colours (white and ivory), two reliefs (Arezzo and Prato) and a decorated piece (Siena). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Специфікація
    • Colours: White, Ivory

      Reliefs: Arezzo, Prato

      Decorated Piece: Siena

      Format: 31,5x100

      Suitable for interior wall cladding

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvolterra-revestimiento
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівWall tiles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)315
    • Ширина (мм)100
    • Глибина (мм)8
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад