Публікуйте свої продукти
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
    Griesser

    External Venetian Blind Aluflex

    4.9 з 5 зірок4.9(7 відгуки)
    Aluflex® is notable for its flexible, flat slats. This means its filigree design is a perfect accent for modern architecture. A wide variety of options enable distraction-free work on the monitor.
    Специфікація
    • BUILT-IN SYSTEM Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-4 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 5000 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-5 INSTALLATION SYSTEM WITH BOX Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-4 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 5000 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-5
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерexternal_venetian_blind_aluflex
    • Сімейство продуктівExternal venetian blinds
    • Група продуктівExternal venetian blind with flat slats
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-03-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Опис Uniclass 2015Window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 11
    • Заголовок OmniClassWindow Components 
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls
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
    3.9 з 5 зірок 3.9 (59)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (25)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (23)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (13)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (11)