Публікуйте свої продукти
Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet
GROHE

Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet

Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet
Специфікація
  • composed of: Rainshower 310 shower head 1 jet GROHE PureRain jet wall arm projection 422 mm GROHE Water Saving (flow rate limited to 9.5 l/min) GROHE DreamSpray for a perfect spray every time SpeedClean anti-limescale system Inner Water Guide, internal channel dedicated to the passage of water that guarantees reliability over time suitable for instantaneous water heaters
Технічна специфікація
  • Унікальний номер22121KF0
  • Сімейство продуктівRainshower Mono 310
  • Група продуктівRainshower Mono 310
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-09-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers