Публікуйте свої продукти
Rapid SL for WC
GROHE
Заархівовано

Rapid SL for WC

Специфікація
  • Rapid SL Modulo con cassetta per vaso sospeso cassetta di sciacquo 6 l valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento dual flush, start/stop e un solo sciacquo per disabili altezza di installazione 1,13 m installazione a muro e pareti divisorie telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso completamente premontato set di raccordo di entrata e di uscita curva di scarico PP DN90 bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione) Senza piastra di azionamento riduzione Ø 90/110 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номер38675001
  • Сімейство продуктівRapid SL
  • Група продуктівmodulo
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-05-31
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns