Публікуйте свої продукти
CR 1S
CR 1S
    Grundfos

    CR 1S

    Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
    Специфікація
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCR001S
    • Сімейство продуктівVertical multistage centrifugal inline pump
    • Група продуктівInline multi stage
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-04-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCast iron
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
    • Класифікація IFCPipe Flow
    • Назва UNSPSCPumps
    • Код UNSPSC401515
    • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
    • Опис Uniclass 2015Centrifugal pumps
    • Код CSI MasterFormat 201443 23 31
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
    • Номер OmniClass23-27 17 13
    • Заголовок OmniClassCentrifugal Pumps
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
    4.1 з 5 зірок 4.1 (13)
    3.9 з 5 зірок 3.9 (40)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (5)