Публікуйте свої продукти
ALPHA 1 GO
Grundfos

ALPHA 1 GO

ALPHA1 GO is a high-efficiency circulator pump designed for heating and air conditioning systems. Check compatibility with old circulators and replicate pump curves with help from the Grundfos GO app.

Специфікація
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Технічна специфікація
  • Унікальний номерALPHA1GO
  • Сімейство продуктівCirculator pump
  • Група продуктівCanned Rotor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-06-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
  • Класифікація IFCPipe Flow
  • Код за ETIMEC010980
  • Назва за ETIMBuilt-in circulation pump
  • Код Uniclass 2015Ac_90_10_14
  • Опис Uniclass 2015Circulating between rooms
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Заголовок OmniClassPumps

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
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
4.1 з 5 зірок 4.1 (13)
3.5 з 5 зірок 3.5 (32)
3.0 з 5 зірок 3.0 (5)
4.1 з 5 зірок 4.1 (14)
4.7 з 5 зірок 4.7 (11)