Публікуйте свої продукти
CRE 155
Grundfos

CRE 155

Grundfos CRE pumps are electronically controlled, vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Специфікація
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Технічна специфікація
  • Унікальний номерCRE155
  • Сімейство продуктівVertical multistage centrifugal inline pump
  • Група продуктівInline multi stage
  • Дата публікації2021-01-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
  • Класифікація IFCPipe Flow
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Опис Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Код CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 13
  • Заголовок OmniClassCentrifugal Pumps
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
4.1 з 5 зірок 4.1 (13)
4.1 з 5 зірок 4.1 (14)
3.5 з 5 зірок 3.5 (32)
4.0 з 5 зірок 4.0 (7)