Публікуйте свої продукти
CRN 125
Grundfos

CRN 125

Grundfos CRN pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcrn125
  • Сімейство продуктівVertical multistage centrifugal inline pump
  • Група продуктівInline multi stage
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-01-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
  • Класифікація IFCPipe Flow
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Опис Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Код CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 13
  • Заголовок OmniClassCentrifugal Pumps
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
4.1 з 5 зірок 4.1 (13)
4.1 з 5 зірок 4.1 (14)
3.5 з 5 зірок 3.5 (32)
4.6 з 5 зірок 4.6 (21)