Публікуйте свої продукти
LSV
Grundfos

LSV

Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.

Специфікація
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. Vertically mounted design for space savings Independent bearing housing design allows access to the pump components without removing the top half of the casing. Complete unit consists of pump, base frame, motor stool, flexible coupling, coupling guard and electric motor.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLSVFAM
  • Сімейство продуктівSplit case pump
  • Група продуктівSplit case pump
  • Дата публікації2025-06-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
  • Класифікація IFCPipe Flow
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Опис Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Заголовок OmniClassPumps

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
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
4.1 з 5 зірок 4.1 (13)
3.5 з 5 зірок 3.5 (32)
3.0 з 5 зірок 3.0 (5)
4.1 з 5 зірок 4.1 (14)
4.7 з 5 зірок 4.7 (11)