Публікуйте свої продукти
MAGNA1 N
Grundfos

MAGNA1 N

MAGNA1 N is the stainless steel variant for applications where the media requires this (e.g. domestic hot water). With MAGNA1, the job is done in an intuitive and efficient way.
Специфікація
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMAGNA1N
  • Сімейство продуктівCirculator pump
  • Група продуктівCanned Rotor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-04-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Опис Uniclass 2015Water supply pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Заголовок OmniClassPumps
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
4.0 з 5 зірок 4.0 (12)
3.9 з 5 зірок 3.9 (39)