Публікуйте свої продукти
NKG Bareshaft
Grundfos

NKG Bareshaft

Grundfos End-suction long-coupled pumps according to ISO 2858
Специфікація
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump

    2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow

    3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage

    4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements

    5. CED coated to increase corrosion resistance

    6. For temperatures up to 1.4.0 °C

    7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m

    8. Flexible spacer coupling enables easy pump service without touching the motor

Технічна специфікація
  • Унікальний номерnkgbare
  • Сімейство продуктівEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • Група продуктівEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-02
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Опис Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Заголовок OmniClassPumps
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
4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
4.1 з 5 зірок 4.1 (13)
3.8 з 5 зірок 3.8 (5)